Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

B72..-E


主轴轴承

调节,成对或单元安装,接触角 α = 25°,限制公差

  
径向载荷单向轴向载荷无密封脂润滑油润滑
 
  d
mm
D
mm
B
mm
       
B7200-E-T-P4S 10 30 9 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7201-E-T-P4S 12 32 10 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7202-E-T-P4S 15 35 11 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7203-E-T-P4S 17 40 12 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7204-E-T-P4S 20 47 14 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7205-E-T-P4S 25 52 15 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7206-E-T-P4S 30 62 16 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7207-E-T-P4S 35 72 17 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7208-E-T-P4S 40 80 18 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7209-E-T-P4S 45 85 19 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7210-E-T-P4S 50 90 20 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7211-E-T-P4S 55 100 21 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7212-E-T-P4S 60 110 22 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7213-E-T-P4S 65 120 23 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7214-E-T-P4S 70 125 24 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7215-E-T-P4S 75 130 25 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7216-E-T-P4S 80 140 26 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7217-E-T-P4S 85 150 28 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7218-E-T-P4S 90 160 30 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7219-E-T-P4S 95 170 32 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
  d
mm
D
mm
B
mm
       
B7220-E-T-P4S 100 180 34 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7221-E-T-P4S 105 190 36 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7222-E-T-P4S 110 200 38 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7224-E-T-P4S 120 215 40 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7226-E-T-P4S 130 230 40 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7228-E-T-P4S 140 250 42 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7230-E-T-P4S 150 270 45 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7232-E-T-P4S 160 290 48 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7234-E-T-P4S 170 310 52 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7236-E-T-P4S 180 320 52 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7238-E-T-P4S 190 340 55 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7240-E-T-P4S 200 360 58 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
B7244-E-T-P4S 220 400 65 轴承计算 下载 CAD 图纸 安装信息/用户手册 发送到购物篮
  d
mm
D
mm
B
mm
       
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息