Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

HPL.ADB9-B


固定板

对于嵌入导轨的封盖条

  
发送到购物篮
固定板
 
b1 13  mm   
h2 0,5  mm   
Kx M5   
Lx 4  mm   
Ly 5  mm   
Y 2  mm   
m 0,05  ≈ kg/m
    用于 RUE25-E
用于 KUSE20、KUSE25
用于 KUVE20-B、KUVE25-B
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息