Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKDM15-W


导轨

两排微型直线循环球轴承及导轨组件,耐腐蚀设计

  
发送到购物篮
 
h 10  mm   
b 42  mm   
lmax 680  mm  导轨的最大长度为 L max;更长的导轨需通过协商定制。

可用的标准长度:
160 mm: 0,47 kg
240 mm: 0,71 kg
320 mm: 0,94 kg
440 mm: 1,29 kg
560 mm: 1,65 kg
680 mm: 1,99 kg
aL max 26,5  mm   
aL min 6,5  mm   
aR max 26,5  mm   
aR min 6,5  mm   
h1 5,5  mm   
jB 23  mm   
jL 40  mm   
K1 M4  根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。
最大锁紧力矩:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
mS 2,94  kg/m  导轨的质量
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息