Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

ZARN2557-TV


滚针/推力圆柱滚子轴承

双向

  
发送到购物篮
径向载荷单向轴向载荷双向轴向载荷无密封脂润滑油润滑
轴承座设计
轴设计(螺纹主轴)
 
d 25  mm   
D 57  mm   
H 50  mm   
B 10  mm   
C 20  mm   
D1 47  mm   
Da max 48  mm  安装尺寸
如果使用回转轴封,必须考虑密封圈的外径。
da min 39  mm  安装尺寸
如果使用回转轴封,必须考虑密封圈的外径。
H1 35  mm   
r1 min 0,6  mm   
rmin 0,3  mm   
m 0,53  kg  质量
Ca 35500  N  基本额定动载荷,轴向
C0a 86000  N  基本额定静载荷,轴向
Cr 22600  N  基本额定动载荷,径向
C0r 36000  N  基本额定静载荷,径向
Cua 7300  N  疲劳极限载荷,轴向
Cur 5200  N  疲劳极限载荷,径向
nG Öl 6000  1/min  油润滑时的极限转速(仅适用于有合适的冷却系统时)
nG Fett 1900  1/min  脂润滑时的极限转速
MRL 0,55  Nm  轴承摩擦力矩
caL 1900  N/µm  轴向刚度
ckL 350  Nm/mrad  倾斜刚度
Mm 0,989  kg * cm^2  旋转内圈的质量惯性矩
  1  µm  轴向跳动
丝杠支撑轴承配置的轴向跳动基于内圈旋转。
  ZMA25/45  建议的带径向夹紧功能的 INA 精密锁紧螺母

建议的 INA 精密锁紧螺母不包含在交货范围内,必须另行订购。
  AM25  建议的带轴向夹紧功能的 INA 精密锁紧螺母

建议的 INA 精密锁紧螺母不包含在交货范围内,必须另行订购。
MA 25  Nm  拧紧力矩

仅与 INA 精密锁紧螺母配套使用时有效。
请遵照有关定位/定位轴承布置的指导。
  9745  N  必要的轴向锁紧螺母力

使用其他锁紧螺母时,必须遵照必要的轴向锁紧螺母力。
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息