Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RWU55-E


滑块

用于直线循环滚子轴承及导轨组件中带满装循环滚子系统的标准滑块,油或脂润滑

  
发送到购物篮
压缩载荷拉伸载荷对所有轴的力矩全部密封脂润滑油润滑
润滑接头位于滑块端盖侧面
润滑连接在上面
端面润滑接头尺寸
符合 DIN 71412-A-M6 标准的润滑接头 S25(作为散件随 M-Satz 一起提供)
载荷方向
 
H 70  mm   
B 140  mm   
L 172,7  mm  密封上部润滑连接所需的最小覆盖长度
1)   定位面
2)   标记
3)   安装螺钉
A1 43,5  mm   
A2 12  mm   
A3 8,1  mm   
A4 8,1  mm   
aL max 47  mm  a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max
aL min 20  mm  a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max
aR max 47  mm  a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max
aR min 20  mm  a L 和 a R 取决于导轨的长度 l max
b 53  mm  公差: -0,005/-0,035
D2 12,5  mm   
d1 15,4  mm   
G2 M14  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M6 = 10 Nm
M8 = 24 Nm
M10 = 41 Nm
M12 = 83 Nm
M14 = 140 Nm
M16 = 220 Nm
M20 = 470 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
GS M4x4  DIN EN ISO 4027
H1 11  mm   
H4 32  mm   
H5 12  mm   
h 45  mm   
h1 22,5  mm  公差: +0,5/-0,5
JB 116  mm   
JL 95  mm   
JL5 21,6  mm  周围结构上润滑孔的位置。
JL6 32,9  mm   
JLZ 70  mm   
jL 60  mm   
K1 M14  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M12 = 140 Nm
M14 = 220 Nm
M16 = 340 Nm
M24 = 1100 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
K3 M12  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M12 = 140 Nm
M14 = 220 Nm
M16 = 340 Nm
M24 = 1100 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
K6 M12  对于符合 DIN 7984-8.8 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M6 = 10 Nm
M8 = 24 Nm
M10 = 48 Nm
M12 = 83 Nm
M14 = 130 Nm
M16 = 220 Nm


规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
L1 127  mm   
LS 2,75  mm   
lmax 5880  mm  单根导轨的最大长度;更长的导轨可以分成几段供货,并且相应地标注。
根据合同约定,单根导轨最大长度可达到6米。
N2 6  mm  周边结构润滑孔的最大直径。
N3 M6  端件中的最大螺钉深度 6 mm
N4 M6  端件中的最大螺钉深度 6 mm
O 10x1,5  mm  DIN 3771
T5 18  mm   
T6 14,8  mm   
mW 5,42  kg  滑块的质量
mS 13,1  kg/m  导轨的质量
C 136000  N  基本额定动载荷
C0 320000  N  基本额定静载荷
    只有在使用全螺纹长度并且相邻结构具有相应的尺寸时才支持额定满载荷。
M0x 3287  Nm  绕 X 轴的额定静扭矩
M0y 7404  Nm  绕 Y 轴的额定静扭矩
M0z 6667  Nm  绕 Z 轴的额定静扭矩
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息