Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RUS19105


直线滚子轴承

带保持架元件

  
发送到购物篮
压缩载荷对所有轴的力矩脂润滑油润滑
视图 X
 
L 105,5  mm   
B 27  mm   
H 19  mm   
D2 3,5  mm   
G1 M4  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的固定螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M4 = 5 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M14 = 229 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
H1 0,2  mm   
H4 15,2  mm   
JB 20,6  mm  公差: +0,1/-0,1
JL 50  mm  公差: +0,1/-0,1
K3 M3  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的固定螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M4 = 5 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M14 = 229 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
L1 max 79  mm   
L4 85  mm  最小支承长度
Ltot 109  mm 
Lw 10  mm   
T5 6,2  mm   
m 0,32  kg  ≈ 质量
C 68000  N  基本额定动载荷
C0 123000  N  基本额定静载荷
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息