Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWVE30-W


滑块

配合直线循环球轴承及导轨组件的滑块

  
发送到购物篮
压缩载荷拉伸载荷对所有轴的力矩全部密封脂润滑油润滑
载荷方向
润滑接头
 
H 42  mm   
B 142  mm   
L 97,5  mm   
1)   定位面
2)   标记
A1 31  mm   
A2 9  mm   
A3 11,25  mm   
a5 15  mm   
aL max 71  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度
aL min 20  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度
aR max 71  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度
aR min 20  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度
D2 8,6  mm   
d1 9  mm   
G2 M10  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M5 = 5,8 Nm
M6 = 10 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 41 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
G3 M6  润滑接头的最大允许螺纹深度:6 mm
H1 6  mm   
H4 13,8  mm   
H5 6  mm   
h 23,5  mm   
h1 11  mm   
JB 124  mm   
JL 52  mm   
jB 50  mm   
jL 80  mm   
K1 M8  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M4 = 5 Nm
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M12 = 140 Nm
M14 = 220 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
K3 M8  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M4 = 5 Nm
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M12 = 140 Nm
M14 = 220 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
K6 M8  对于符合 DIN 7984-8.8 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M4 = 2 Nm
M5 = 4 Nm
M6 = 8 Nm
M8 = 12 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
L1 72  mm   
lmax 5860  mm  单根导轨的最大长度。有关允许的导轨段,请参见技术原理
T5 12  mm   
T6 10  mm  对于从上面安装:
最大中间螺纹孔的螺纹深度
T6 + 2,5 mm
mW 1,95  kg  滑块的质量
mS 13,6  kg/m  导轨的质量
    根据 ISO 14286-1 标准的基本额定载荷的计算。
根据实践经验,可以增加基本额定动载荷。
只有在使用全螺纹长度并且相邻结构具有相应的尺寸时才支持额定满载荷。
C 27500  N  基本额定动载荷
C0 55000  N  基本额定静载荷
M0x 2660  Nm  绕 X 轴的额定静扭矩
M0y 700  Nm  绕 Y 轴的额定静扭矩
M0z 700  Nm  绕 Z 轴的额定静扭矩
    润滑接头作为散件提供。
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息