Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWSE20-H


滑块

六排直线循环球轴承及导轨组件用的高窄滑块

  
发送到购物篮
压缩载荷拉伸载荷对所有轴的力矩全部密封脂润滑油润滑
润滑接头位于滑块端盖端面
润滑连接在上面
载荷方向
润滑接头 S05
 
H 30  mm   
B 44  mm   
L 71,4  mm  密封上部润滑接头 N2 所需的最小覆盖长度
1)   定位面
2)   标记
A1 12  mm   
A2 6  mm   
A3 5,8  mm  端件中的最大螺钉深度 7mm
aL max 53  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度。
aL min 20  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度。
aR max 53  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度。
aR min 20  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度。
b 20  mm  公差: -0,005/-0,03
d1 5,8  mm   
G2 M5  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M12 = 140 Nm
M16 = 350 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
H1 4,6  mm   
H5 5  mm   
h 18  mm   
h1 9,8  mm   
JB 32  mm   
JL 36  mm   
JL5 11,95  mm  周围结构上润滑孔的位置。
jL 60  mm   
K1 M5  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M12 = 140 Nm
M16 = 350 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
L1 52,4  mm   
lmax 3900  mm  单根导轨的最大长度。有关允许的导轨段,请参见技术原理
N2 3  mm  周边结构润滑孔的最大直径。
O 3x1,5  mm  DIN 3771
T5 6  mm   
mW 0,32  kg  滑块的质量
mS 2,3  kg/m  导轨的质量
CI 25500  N  载荷方向 I:压缩载荷
C0 I 61000  N  载荷方向 I:压缩载荷
CII 21300  N  载荷方向 II:拉伸载荷
C0 II 35300  N  载荷方向 II:拉伸载荷
CIII 21000  N  载荷方向 III:横向载荷
C0 III 35000  N  载荷方向 III:横向载荷
    只有在使用全螺纹长度并且相邻结构具有相应的尺寸时才支持额定满载荷。
M0x 530  Nm  绕 X 轴的额定静扭矩
M0y 350  Nm  绕 Y 轴的额定静扭矩
M0z 305  Nm  绕 Z 轴的额定静扭矩
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息