Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM12-WL


滑块

宽长系列滑块,耐腐蚀,两排

  
发送到购物篮
压缩载荷拉伸载荷对所有轴的力矩全部密封防尘脂润滑油润滑
载荷方向
 
H 14  mm   
B 40  mm   
L 59  mm   
1)   定位面
A1 8  mm   
A2 6  mm   
A3 3,2  mm   
aL max 26,5  mm   
aL min 6,5  mm   
aR max 26,5  mm   
aR min 6,5  mm   
G2 M3  根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。
最大锁紧力矩:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 3  mm   
h1 3,5  mm   
JB 28  mm   
JL 28  mm   
jL 40  mm   
K1 M4  根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。
最大锁紧力矩:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
L1 46,3  mm   
lmax 680  mm  导轨的最大长度为 L max;更长的导轨需通过协商定制。

可用的标准长度:
120 mm: 0,17 kg
160 mm: 0,22 kg
240 mm: 0,33 kg
320 mm: 0,45 kg
400 mm: 0,56 kg
480 mm: 0,67 kg
680 mm: 0,95 kg
T5 3,5  mm   
mW 0,111  kg  滑块的质量
mS 1,39  kg/m  导轨的质量
CI 4440  N  载荷方向 I:压缩载荷
C0 I 9060  N  载荷方向 I:压缩载荷
CII 4440  N  载荷方向 II:拉伸载荷
C0 II 9060  N  载荷方向 II:拉伸载荷
CIII 3907  N  载荷方向 III:横向载荷
C0 III 7610  N  载荷方向 III:横向载荷
M0x 111  Nm  额定扭矩
M0y 53,1  Nm  额定扭矩
M0z 63,3  Nm  额定扭矩
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息