Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KWEM05-C


滑块

短系列滑块,耐腐蚀,两排

  
发送到购物篮
压缩载荷拉伸载荷对所有轴的力矩全部密封防尘脂润滑油润滑
载荷方向
 
H 6  mm   
B 12  mm   
L 16  mm   
1)   定位面
A1 3,5  mm   
A2 2  mm   
A3 1,2  mm   
aL max 11,5  mm   
aL min 4  mm   
aR max 11,5  mm   
aR min 4  mm   
G2 M2  根据 DIN ISO 4762-12.9的螺钉
如果有调节螺钉,应有螺钉防松措施。
最大锁紧力矩:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
H1 1  mm   
h1 2,9  mm   
JB 8  mm   
jL 15  mm   
K1 M2  可以提供固定螺钉,协议供货。
如有可能,应有固定螺钉防松措施。
最大锁紧力矩:
M2 = 0,6 Nm
L1 9,6  mm   
lmax 210  mm  导轨的最大长度为 L max;更长的导轨需通过协商定制。

可用的标准长度:
60 mm: 0,007 kg
90 mm: 0,011 kg
105 mm: 0,013 kg
120 mm: 0,014 kg
150 mm: 0,018 kg
210 mm: 0,025 kg
T5 1,5  mm   
mW 0,003  kg  滑块的质量
mS 0,12  kg/m  导轨的质量
CI 444  N  载荷方向 I:压缩载荷
C0 I 841  N  载荷方向 I:压缩载荷
CII 444  N  载荷方向 II:拉伸载荷
C0 II 841  N  载荷方向 II:拉伸载荷
CIII 391  N  载荷方向 III:横向载荷
C0 III 706  N  载荷方向 III:横向载荷
M0x 2,2  Nm  额定扭矩
M0y 1,2  Nm  额定扭矩
M0z 1,4  Nm  额定扭矩
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息