Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

KH08-PP


直线球轴承

带初始油脂,两侧密封,带再润滑设施

  
发送到购物篮
压缩载荷拉伸载荷全部密封脂润滑油润滑
安装尺寸
 
Fw 8  mm   
D 15  mm   
L 24  mm   
    轴的直径 dLw,Fase x

dLw <= 10:x = 1 公差 +1
10 < dLw <= 30:x = 1,5 公差 +1
30 < dLw <= 80:x = 2,5 公差 +1
JL4 6  mm   
N2 2  mm   
    提供初始加脂(两端密封)
m 12  g  轴承的质量
    基本额定载荷仅适用于淬硬 (650 HV + 165 HV) 和磨削过的轴滚道。
Cmin 410  N  基本额定动载荷
C0 min 280  N  基本额定静载荷
Cmax 475  N  基本额定动载荷
C0 max 400  N  基本额定静载荷
    耐腐蚀设计的后缀为 RR。
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息