Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AM55


精密锁紧螺母

夹紧部件

  
发送到购物篮
单向轴向载荷
 
d M55x2  螺母螺纹
D 85  mm   
h 26  mm   
b 6  mm  H11
c 8  mm   
d1 75  mm   
m M8  平头螺钉螺纹
t 8  mm   
m 0,60  kg  质量
Mm 15  Nm  平头螺钉的锁紧力矩
FaB 520000  N  最大轴向载荷
ML 320  Nm  起动力矩
MAL 95  Nm  对于启动力矩的参考拧紧力矩
MM 7,7  kg * cm^2  质量惯性矩
    有6部分
    注意:
如果精密锁紧螺母AM 用转接头AMS安装,最大扭紧力矩可是轴承尺寸表中给定值的两倍。
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息