Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKVD30-ADB


导轨

四排直线循环滚子轴承及导轨组件,上面带槽,用来粘接钢盖板

  
发送到购物篮
固定板和封盖条
盖板
 
h 23,5  mm   
b 28  mm   
lmax 5860  mm  单根导轨的最大长度。更长的导轨将分成多段供货,并相应地标注。
有关允许的导轨段,请参见技术原理
1)   定位面
2)   标记
aL max 71  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度。
aL min 20  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度。
aR max 71  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度。
aR min 20  mm  aL 和 aR 取决于导轨长度。
b1 18  mm   
d1 9   
h1 11  mm   
h2 0,5  mm   
jL 80  mm   
K1 M8  对于符合 DIN ISO 4762-12.9 标准的螺钉

最大拧紧力矩 [MA]:
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M12 = 140 Nm
M14 = 220 Nm
M16 = 340 Nm
M24 = 1100 Nm

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0=1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
Kx M6   
Lx 4  mm   
Ly 5  mm   
Y 3  mm   
mS 4,3  kg/m  导轨的质量
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息