Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

BKE.TKVD35


制动和夹紧单元

安装四排直线循环球轴承及导轨系统端面的液压连接器

  
发送到购物篮
油润滑
俯视 
 
H 48  mm  没有调整板
B 69  mm   
L 120  mm   
1)   带有适配器挡板
2)   没有调整板
3)   液压接头
4)   从上面进液压油 (后缀 -O,-SO)

进油孔的最大直径为 6 mm
A1 13,5  mm   
AL2 5  mm   
d1 M8x1   
G2 M8  ISO 4762-12.9

M6 = 17,4
M8 = 42,2
M10 = 83
M12 = 144
M14 = 229

规定的力矩表示在无振动的准静态应用中可靠地传递力对应的最大值 (S0 = 1)。我们建议,应根据客户的特定应用条件和运行工况,按照 VDI 指导准则 2230 第 1 部分(2015 年)中的数据以及该说明中的数据来确定将螺钉拧紧到相邻结构上时的拧紧力矩。
H1 7,9  mm   
H3 8,1  mm   
JB 58  mm   
JC 48  mm   
JL 100  mm   
S O   O 形圈

进油孔的最大直径为:
对于尺寸 25 - 55 是 6 mm
对于尺寸 65 是 15 mm
  2800  N  夹紧力
    适用于使用少量润滑油的导轨。润滑油或润滑脂污染增加会导致保持力降低,并增加制动行程。
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息