Schaeffler 产品目录 - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

AB52-E


润滑和刮削器单元

LFL

  
发送到购物篮
 
S 18  mm   
A3 8,5  mm   
A4 12  mm   
A5 20,6  mm   
B 135  mm   
H 55  mm   
K4 ST4,8  mm  根据 DIN 7972的螺栓
T3 20  mm   
m 130  g  润滑及刮削器单元的质量
  LFL32-SF, LFL52-SF, LFL52-E-SF  适合于滑块
舍弗勒应用 cookie 来确保您使用网站时获得最佳效果。您继续访问本网站即表明您同意使用 cookie。  其它信息