Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
(0)

81118-TV


Eksenel Silindirik Makaralı Rulmanlar

Tek yönlü, K811,GS,WS'nin kombinasyonu

  
Teklif talebine ekleyin
Tek yönden eksenel kuvvetContasızGres yağlamaSıvı yağlama
 
Dc1 90  mm   
Dc 120  mm   
Dw 9  mm   
Ea 117  mm   
Eb 93  mm   
m 0,15  kg  Ağırlık
Ca 141000  N  Dinamik yük katsayısı, eksenel
C0a 465000  N  Statik yük katsayısı, eksenel
Cua 40000  N  Yorulma yük limiti
nG 2750  1/min  Limit devir sayısı
nϑr 1070  1/min  Referans devir sayısı
  GS81118  Uygun yuva diski
  WS81118  Uygun mil diski
  LS90120  Uygun mil/yuva diski
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi