Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
07:06:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZKLN1034-2RS-PE
Axial angular contact ball bearing
Axial angular contact ball bearings ZKLN..-2RS-PE, Increased tolerances, double direction, lip seals on both sides
Yerine geçer
ZKLN 1034.2RS PE
Tercih edilen ürün



Main Dimensions & Performance Data
d | 10 mm | Bore diameter |
0 mm | Bore diameter upper tolerance | |
-0,008 mm | Bore diameter lower tolerance | |
D | 34 mm | Outside diameter |
0 mm | Outside diameter upper tolerance | |
-0,011 mm | Outside diameter lower tolerance | |
B | 20 mm | Width |
0 mm | Width upper tolerance | |
-0,25 mm | Width lower tolerance | |
Ca | 13.400 N | Basic dynamic load rating, axial |
C0a | 18.800 N | Basic static load rating, axial |
Cua | 850 N | Fatigue load limit, axial |
nG Grease | 10.900 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nϑ | 4.600 1/min | Thermally safe operating speed |
MR | 0,12 Nm | Bearing frictional torque |
≈m | 0,098 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
Da max | 28 mm | Maximum diameter of housing |
da min | 14 mm | Minimum diameter shaft |
Dimensions
d1 | 21 mm | Rib diameter inner ring |
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
r1 min | 0,6 mm | Minimum chamfer dimension |
α | 60 ° | Contact angle |
Temperature range
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Additional information
caL | 325 N/µm | Rigidity axial |
ckL | 25 Nm/mrad | Tilting rigidity |
Mm | 0,029 kg*cm2 | Mass moment of inertia |
5 µm | Axial runout | |
ZM10 | Recommended INA precision locknut for radial locking | |
MA | 6 Nm | Tightening torque for the recommended INA precision locknut |
4.891 N | Required locknut force axial |


Tümü
Tümü

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2018-03-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Englisch
Bearings for screw drives

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Englisch
Handling Instructions ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Deutsch
Montageanleitung ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2019-01-16 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Französisch
Paliers de vis à roulement
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
2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Koreanisch
관리 방법 ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA

2018-09-15 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Chinesisch
丝杠支撑轴承

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Chinesisch
使用指南 ZKLN, ZKLF, ZKLFA, DKLFA

2019-07-10 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 10 | Japanisch