Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

W20


Dolu miller

Dolu miller, eksenel ve/veya radyal diş çekilmiş delikler ile

  
Teklif talebine ekleyin
 
dLW 20  mm   
L 6000  mm   
  0 / -13  µm  Tolerans h6
  +5 / -4  µm  Özel tolerans j5: Sadece temperlenmiş çelik millerde.
  -20 / -41  µm  Özel tolerans f7: Sadece temperlenmiş çelik millerde.
    Radyal diş:
jL = 150 mm
aL = 15 mm (Delik resmi 03)
aR = 3 x G2 + G7 (Delik resmi 04 - 05)
aL ve aR mil uzunluğuna bağlıdırlar.
Kod 04 ve 05 versiyonlarda eksenel dişi göz önünde bulundurun.
T7 = 9 mm
T8 = 2,5 mm
N3 = 6 mm
G7 = M5
    Eksenel diş:
G2 = M6 / M8 / M10

Radyal diş:
jL = 75 / 100 / 150 mm
aL = 15 mm (Delik resmi 03)
aR = 3 x G2 + G7 (Delik resmi 04 - 05)
aL ve aR mil uzunluğuna bağlıdırlar.
Kod 04 ve 05 versiyonlarda eksenel dişi göz önünde bulundurun.
T7 = 11 mm
T8 = 3 mm
N3 = 7 mm
- G7 = M6:
01   Kod 01
Tek taraflı eksenel diş
02   Kod 02
Çift taraflı eksenel diş
03   Kod 03
Radyal diş
04   Kod 04
Radyal diş ve tek taraflı eksenel diş
05   Kod 05
Radyal diş ve çift taraflı eksenel diş
Rhtmin 0,9  mm  Yüzey sertliği derinliği
DIN ISO 13012'ye göre
t1 6  µm  Dairesellik
t2 9  µm  Paralellik:
Ölçülen çap deviasyonu
mW 2450  g/m  Mil ağırlığı
    Kod 04 ve 05 versiyonlarda eksenel dişi göz önünde bulundurun.
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi