Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

WZ2


Dolu miller

İnç ölçüleri

  
Teklif talebine ekleyin
 
dLW 50,8000  mm  mm olarak mil çapı
dLW 2  inch  inch olarak mil çapı
Lmax 4000  mm  Uzunluk (Sipariş ile daha uzun imalat yapılabilir)
Tolerans: -15/-33 µm
t1 7  µm  Dairesellik
t2 11  µm  Paralellik:
m 15,91  kg/m  Ağırlık
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi