Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

WZ1-3/8


Dolu miller

İnç ölçüleri

  
Teklif talebine ekleyin
 
dLW 34,9250  mm  mm olarak mil çapı
dLW 1 3/8  inch  inch olarak mil çapı
Lmax 4000  mm  Uzunluk (Sipariş ile daha uzun imalat yapılabilir)
Tolerans: -15/-28 µm
t1 7  µm  Dairesellik
t2 11  µm  Paralellik:
m 7,51  kg/m  Ağırlık
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi