Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
13:01:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89430
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 150 mm | Bore diameter |
d1 | 300 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 30 mm | Height shaft washer |
Mounting dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: