Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:15:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89428
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 140 mm | Bore diameter |
d1 | 280 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 28,5 mm | Height shaft washer |
≈m | 10,33 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: