Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:46:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89314
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 70 mm | Bore diameter |
d1 | 125 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 12 mm | Height shaft washer |
≈m | 0,8 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: