Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
11:26:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS89306
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
d1 | 60 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 6,25 mm | Height shaft washer |
≈m | 99,6 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: