Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:44:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81232
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 160 mm | Bore diameter |
d1 | 222 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 15 mm | Height shaft washer |
≈m | 2,3 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
rmin | 1,5 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: