Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
08:44:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81217
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 85 mm | Bore diameter |
d1 | 125 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 9,5 mm | Height shaft washer |
≈m | 473 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: