Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
09:47:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81138
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 190 mm | Bore diameter |
d1 | 237 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 11 mm | Height shaft washer |
≈m | 1,36 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: