Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:25:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81116
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 80 mm | Bore diameter |
d1 | 105 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 5,75 mm | Height shaft washer |
≈m | 153,6 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: