Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
15:25:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


WS81103
Shaft locating washer
Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 17 mm | Bore diameter |
d1 | 30 mm | Lip diameter shaft washer |
B | 2,75 mm | Height shaft washer |
≈m | 11,5 g | Ağırlık |
Mounting dimensions
rmin | 0,3 mm | Minimum chamfer dimension |
İndirmeler: