Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

WH40


İçi boş miller

İçi boş miller

  
Teklif talebine ekleyin
 
d 26  mm  Tolerans: +0,15/-0,15
dLW 40  mm  Tolerans h7: 0/-25 µm

h6 çap toleransı sipariş ile
Lmax 7100  mm   
1)   Dairsellik en fazla çap toleransının yarısıdır
2)   Mil boyları < 500 mm için doğrusallık toleransı maksimum 0,1 mm
Rhtmin 1,5  mm  Yüzey sertliği derinliği
DIN ISO 13012'ye göre
t2 11  µm  Paralellik:
t3 0,1  Doğrusallık
mW 5,7  kg/m  Mil ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi