Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

W80


Dolu miller

Dolu miller, deliksiz, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
 
dLW 80  mm   
L 6000  mm   
  0 / -19  µm  Tolerans h6
4)   Mil boyları < 400 mm için doğrusallık toleransı maksimum 0,04mm
Rhtmin 2,2  mm  Yüzey sertliği derinliği
DIN ISO 13012'ye göre
t1 8  µm  Dairesellik
t2 13  µm  Paralellik:
Ölçülen çap deviasyonu
mW 39,45  kg/m  Mil ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi