Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

W30


Dolu miller

Dolu miller, deliksiz, paslanmaya karşı korumalı tasarım mümkün

  
Teklif talebine ekleyin
 
dLW 30  mm   
L 6000  mm   
  0 / -13  µm  Tolerans h6
  +5 / -4  µm  Özel tolerans j5: Sadece temperlenmiş çelik millerde.
  -20 / -41  µm  Özel tolerans f7: Sadece temperlenmiş çelik millerde.
4)   Mil boyları < 400 mm için doğrusallık toleransı maksimum 0,04mm
Rhtmin 0,9  mm  Yüzey sertliği derinliği
DIN ISO 13012'ye göre
t1 6  µm  Dairesellik
t2 9  µm  Paralellik:
Ölçülen çap deviasyonu
mW 5,55  kg/m  Mil ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi