Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
14:25:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UK207
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 30 mm | Bore diameter |
DSP | 72 mm | Outside diameter |
B | 29 mm | Width |
Cur | 800 N | Fatigue load limit, radial |
B1 | 43 mm | Locking collar total width |
Cr | 27.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 15.300 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,54 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 20 mm | Width, outer ring |
C2 | 20,6 mm | Sealing total width |
Ca | 5,7 mm | Distance to lubrication hole |
d3 | 52 mm | Outside diameter locking collar/locknut |
B2 | 9 mm | Width nut and lock |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,8 | Calculation factor |
Additional information
H2307-J30QH | Adapter sleeve | |
KM7 | Locknut | |
MB7 | Fuse | |
H.H2307 | Sleeve |


Tümü
Tümü

2016-04-8 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Italienisch
Cuscinetti con anello di bloccaggio e Unità di supporto

2021-06-11 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Englisch
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

2017-10-28 | Katalog | SG 1 | Englisch
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

2012-06-30 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Spanisch
Rodamientos insertables y soportes

2019-09-20 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Französisch
Roulements et paliers auto-aligneurs

2021-06-11 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten

2015-11-12 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Russisch
Закрепляемые подшипники Подшипниковые узлы с корпусами

2019-09-6 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Chinesisch
外球面球轴承和轴承座单元
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products