Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
22:16:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UCFA209-28
Take-up housing unit
Housing units UCFA, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals, for swivel motion


Main Dimensions & Performance Data
d | 44,45 mm | Bore diameter |
L | 181 mm | Length total |
U | 52,2 mm | Total height unit |
≈m | 1,979 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
N | 16 mm | Fixing bore |
N1 | 72 mm | Length (slot) |
N2 | 16 mm | Width (slot) |
J | 148 mm | Distance fixing bore |
Dimensions
A1 | 18 mm | Thickness of flange |
A2 | 22 mm | Distance raceway |
A | 38 mm | Height housing |
V | 108 mm | Shoulder diameter housing |
W | 90 mm | Width housing slot side |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
FA209 | Housing | |
UC209-28 | Bearing designation |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Material | GG | Grey cast iron |


Tümü
Tümü

2016-04-8 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Italienisch
Cuscinetti con anello di bloccaggio e Unità di supporto

2021-06-11 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Englisch
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

2017-10-28 | Katalog | SG 1 | Englisch
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

2012-06-30 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Spanisch
Rodamientos insertables y soportes

2019-09-20 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Französisch
Roulements et paliers auto-aligneurs

2021-06-11 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten

2015-11-12 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Russisch
Закрепляемые подшипники Подшипниковые узлы с корпусами

2019-09-6 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Chinesisch