Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
22:53:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC214-42
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Ürün bilgisi

Main Dimensions & Performance Data
d | 66,675 mm | Bore diameter |
d | 66,675 mm | Bore diameter, inch |
DSP | 125 mm | Outside diameter |
B | 74,6 mm | Width |
Cur | 2.300 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 66.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 44.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 2,17 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 30 mm | Width, outer ring |
C2 | 31,4 mm | Sealing total width |
S | 30,2 mm | Distance raceway |
d1 | 85,2 mm | Rib diameter inner ring |
Ca | 8,5 mm | Distance to lubrication hole |
A | 12 mm | Distance thread |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,4 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
Son görüntülenen ürünler