Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
01:57:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
UC212-36
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Tercih edilen ürün
Ürün bilgisi
Metrik
İngiliz ölçü sistemi
Main Dimensions & Performance Data
d | 57,15 mm | Bore diameter |
d | 57,15 mm | Bore diameter, inch |
DSP | 110 mm | Outside diameter |
B | 65,1 mm | Width |
Cur | 1.530 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 56.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 36.000 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 1,566 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 27 mm | Width, outer ring |
C2 | 27,6 mm | Sealing total width |
S | 25,4 mm | Distance raceway |
d1 | 76,48 mm | Rib diameter inner ring |
Ca | 7,4 mm | Distance to lubrication hole |
A | 10 mm | Distance thread |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 14,3 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.