Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
06:00:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC204
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 20 mm | Bore diameter |
DSP | 47 mm | Outside diameter |
B | 31 mm | Width |
Cur | 345 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 13.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,157 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 17 mm | Width, outer ring |
C2 | 16,8 mm | Sealing total width |
S | 12,7 mm | Distance raceway |
d1 | 27,56 mm | Rib diameter inner ring |
Ca | 4,2 mm | Distance to lubrication hole |
A | 5 mm | Distance thread |
W | 3 mm | Width of flats |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,1 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.


Tümü
Tümü

2016-04-8 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Italienisch
Cuscinetti con anello di bloccaggio e Unità di supporto

2021-06-11 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Englisch
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

2017-10-28 | Katalog | SG 1 | Englisch
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

2012-06-30 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Spanisch
Rodamientos insertables y soportes

2019-09-20 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Französisch
Roulements et paliers auto-aligneurs

2021-06-11 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten

2015-11-12 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Russisch
Закрепляемые подшипники Подшипниковые узлы с корпусами

2019-09-6 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Chinesisch