Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
20:19:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC202-10
Radial insert ball bearing
Radial insert ball bearings UC, spherical outer ring, location by grub screws, RSR seals on both sides
Tercih edilen ürün

Main Dimensions & Performance Data
d | 15,875 mm | Bore diameter |
d | 15,875 mm | Bore diameter, inch |
DSP | 47 mm | Outside diameter |
B | 31 mm | Width |
Cur | 345 N | Fatigue load limit, radial |
Cr | 13.600 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 6.600 N | Basic static load rating, radial |
≈m | 0,171 kg | Ağırlık |
Dimensions
C | 17 mm | Width, outer ring |
C2 | 16,8 mm | Sealing total width |
S | 12,7 mm | Distance raceway |
d1 | 27,56 mm | Rib diameter inner ring |
Ca | 4,2 mm | Distance to lubrication hole |
A | 5 mm | Distance thread |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 13,1 | Calculation factor |
Bu ürüne ait teknik ölçüler farklı ölçü sistemlerinden alınmıştır, diğer ölçü sistemine [mavi renk] dönüşümü garanti dışındadır.
Rulman için çalışma koşulları UC202-10
UC202-10 için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Tümü
Tümü

2016-04-8 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Italienisch
Cuscinetti con anello di bloccaggio e Unità di supporto

2021-06-11 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Englisch
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

2017-10-28 | Katalog | SG 1 | Englisch
Radial Insert Ball Bearings and Housing Units

2012-06-30 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Spanisch
Rodamientos insertables y soportes

2019-09-20 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Französisch
Roulements et paliers auto-aligneurs

2021-06-11 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten

2015-11-12 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Russisch
Закрепляемые подшипники Подшипниковые узлы с корпусами

2019-09-6 | Technische Produktinformation | TPI 219 | Chinesisch
外球面球轴承和轴承座单元
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products