Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
21:39:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSX55-E-U
Profile rail
Guideways for linear recirculating roller bearing, for screw mounting from below, TSX..-E-U

Main Dimensions & Performance Data
h | 45 mm | Height |
b | 53 mm | Width |
Tol b | -0,005 mm | Upper tolerance |
Tol b | -0,035 mm | Lower tolerance |
≈m | 13,1 kg/m | Ağırlık |
Mounting dimensions
G1 | M14 | Fixing screws (DIN ISO 4762-12.9) |
G1 MA | 220 Nm | Tightening torque 1 |
Dimensions
lmax | 6.000 mm | Max length single piece guideway 2 |
aL min | 20 mm | Distance 3 |
aL max | 47 mm | Distance 3 |
aR min | 20 mm | Distance 3 |
aR max | 47 mm | Distance 3 |
jL | 60 mm | Increment |
t7 | 22 mm | Thread length |
Additional information
RWU55-E-...; RWU55-F-... | Usable carriage(s) | |
RUE55-E-...; RUE55-F-... | Usable linear systems |
Dipnotlar
1

2

3

İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Size code | 55 | |
Length | ~6000 | |
Version | E | |
Locationg guideway | U | Hole pattern from below |


Tümü
Tümü

2010-05-21 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Englisch
Linear recirculating roller bearing and guideway assemblies - Series RUE

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Englisch
Monorail Guidance Systems

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen

2010-05-21 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Deutsch
Rollenumlaufeinheiten - Baureihe RUE

2010-06-2 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Spanisch
Sistema con recirculación de rodillos Series RUE

2016-05-17 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Polnisch
System liniowy z wałeczkami w obiegu zamkniętym

2010-07-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Französisch
Systèmes à recirculation de rouleaux Série RUE

2008-04-18 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 25 | Italienisch
TSX..E

2008-04-18 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 25 | Französisch
TSX..E

2008-04-18 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 25 | Spanisch
TSX..E

2008-04-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 25 | Englisch
TSX..E

2008-04-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 25 | Deutsch
TSX..E

2020-03-11 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Tschechisch
Válečková profilová lineární vedení

2010-08-25 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Russisch
Линейные направляющие качения с циркуляцией роликов
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products