Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
05:50:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSX55-E
Profile rail
Guideways for linear recirculating roller bearing, TSX..-E


Main Dimensions & Performance Data
h | 45 mm | Height |
b | 53 mm | Width |
Tol b | -0,005 mm | Upper tolerance |
Tol b | -0,035 mm | Lower tolerance |
≈m | 13,1 kg/m | Ağırlık |
Mounting dimensions
K1 | M14 | Fixing screws (DIN ISO 4762-12.9) |
d1 | 15,4 mm | Bore diameter |
K1 MA | 220 Nm | Tightening torque 1 |
Dimensions
lmax | 5.880 mm | Max length single piece guideway 2 |
aL min | 20 mm | Distance 3 |
aL max | 47 mm | Distance 3 |
aR min | 20 mm | Distance 3 |
aR max | 47 mm | Distance 3 |
jL | 60 mm | Increment |
h1 | 22,5 mm | Length |
Tol h1 | 0,5 mm | Upper tolerance |
Tol h1 | -0,5 mm | Lower tolerance |
Additional information
RWU55-E-...; RWU55-F-... | Usable carriage(s) | |
RUE55-E-...; RUE55-F-... | Usable linear systems |
Dipnotlar
1

2
Maximum length of single-piece guideways.
Longer guideways are supplied as several segments and are marked accordingly.
3

İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Size code | 55 | |
Length | ~6000 | |
Version | E |


Tümü
Tümü

2010-05-21 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Englisch
Linear recirculating roller bearing and guideway assemblies - Series RUE

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Englisch
Monorail Guidance Systems

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen

2010-05-21 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Deutsch
Rollenumlaufeinheiten - Baureihe RUE

2010-06-2 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Spanisch
Sistema con recirculación de rodillos Series RUE

2016-05-17 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Polnisch
System liniowy z wałeczkami w obiegu zamkniętym

2010-07-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Französisch
Systèmes à recirculation de rouleaux Série RUE

2008-04-18 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 25 | Italienisch
TSX..E

2008-04-18 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 25 | Französisch
TSX..E

2008-04-18 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 25 | Spanisch
TSX..E

2008-04-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 25 | Englisch
TSX..E

2008-04-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 25 | Deutsch
TSX..E

2020-03-11 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Tschechisch
Válečková profilová lineární vedení

2010-08-25 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Russisch
Линейные направляющие качения с циркуляцией роликов
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products