Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
10:51:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


TSX25-D-U
Profile rail
Guideways for linear recirculating roller bearing, for screw mounting from below, TSX..-D-U

Main Dimensions & Performance Data
h | 22,3 mm | Height |
b | 23 mm | Width |
Tol b | -0,005 mm | Upper tolerance |
Tol b | -0,035 mm | Lower tolerance |
≈m | 2,9 kg/m | Ağırlık |
Mounting dimensions
G1 | M6 | Fixing screws (DIN ISO 4762-12.9) |
G1 MA | 17 Nm | Tightening torque 1 |
Dimensions
lmax | 3.930 mm | Max length single piece guideway 2 |
aL min | 20 mm | Distance 3 |
aL max | 23 mm | Distance 3 |
aR min | 20 mm | Distance 3 |
aR max | 23 mm | Distance 3 |
jL | 30 mm | Increment |
t7 | 12,5 mm | Thread length |
Additional information
RWU25-E-... | Usable carriage(s) | |
RUE25-E-... | Usable linear systems |
Dipnotlar
1

2

3

İndirmeler:
Mevcut ürün modeliniz
Size code | 25 | |
Length | ~4000 | |
Version | D | |
Locationg guideway | U | Hole pattern from below |
Üzgünüz...
"Şu anda bu ürün için kullanılabilir bir CAD dosyası yok. CAD kullanıma sunulduğunda bilgilendirilmek istiyorsanız, oturum açın veya ücretsiz olarak kaydolun."
Tümü
Tümü

2010-05-21 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Englisch
Linear recirculating roller bearing and guideway assemblies - Series RUE

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Englisch
Monorail Guidance Systems

2021-02-25 | Katalog | PF1 | Deutsch
Profilschienenführungen

2010-05-21 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Deutsch
Rollenumlaufeinheiten - Baureihe RUE

2010-06-2 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Spanisch
Sistema con recirculación de rodillos Series RUE

2016-05-17 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Polnisch
System liniowy z wałeczkami w obiegu zamkniętym

2010-07-1 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Französisch
Systèmes à recirculation de rouleaux Série RUE

2020-03-11 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Tschechisch
Válečková profilová lineární vedení

2010-08-25 | Anleitung (Montage, Betrieb) | MON 30 | Russisch
Линейные направляющие качения с циркуляцией роликов
Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products