Konumunuza ait içeriği görmek için farklı bir ülke ya da bölge seçin
Amerika Birleşik Devletleri
22:06:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



TME60-XL-N
Flanged housing unit
Flanged housing unit TME..-XL-N
Yerine geçer
TME60-N
Tercih edilen ürün


Main Dimensions & Performance Data
d | 60 mm | Bore diameter |
H | 195 mm | Height flange |
B1 | 77,9 mm | Locking collar total width |
U | 45,9 mm | Total height unit |
Cr | 54.000 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 36.000 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 1.710 N | Fatigue load limit, radial |
≈m | 4,04 kg | Ağırlık |
Mounting dimensions
J | 160 mm | Pitch circle diameter (holes) |
N | 18 mm | Fixing bore |
Z | 135 mm | Diameter spigot |
h8 | Diameter spigot clearance | |
n | 4 | Number of screwing holes |
Dimensions
A | 29 mm | Height housing |
A1 | 16 mm | Thickness of flange |
A2 | 1 mm | Distance raceway |
S | 3 mm | Chamfer width |
Q | M6 | Connection thread for lubrication |
Additional information
1 | Number of housings | |
GG.ME12-N | Housing | |
GE60-XL-KTT-B | Bearing designation | |
KASK12 | Protecting cap |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Operating temperature max. |
Rulman için çalışma koşulları TME60-XL-N
TME60-XL-N için çalışılıyor
İşlem sırasında sürtünme nedeniyle oluşan CO₂e
Kapsama bilgileri, çeşitli uygulama senaryolarında döner ürünlerimizin CO2e emisyonlarının anında hesaplamalarıyla birlikte.

Yük
*ZorunluHareket Etkileri
*Zorunlu Önceden ayarlanmış hesaplama parametreleri
Arcanol MULTI2
Gresnormal temizlik
Kirlenme70°C
Çalışma Sıcaklığı20°C
Ortam Sıcaklığı Hesaplamalarınızı seçin
Bearinx tarafından desteklenmektedir
Lütfen kalan koşulları ekleyin.
CO₂e emisyonları
Üretim için info_outline
-
Nominal ömür
Toplam Nominal Ömür (Lh10)
-
Statik güvenlik (S0)
-


Son görüntülenen ürünler

Wait to see recently viewed products