Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKVD32


Kılavuz Raylar

Bilyalı lineer pabuçlar için tam ray

  
Teklif talebine ekleyin
X görünümü 90 derece döndürülmüş
Yük yönleri
 
h 10  mm   
b 31,8  mm   
lmax 2000  mm  Maksimum ray uzunluğu; daha uzun raylar çok parçalı sevk edilir ve uygun olarak markalanır.
1)   Omuz tarafı
2)   Markalama
a5 6,9  mm   
aL max 34  mm  a L ve a R ray uzunluğu l max'a bağlıdırlar.
aL min 20  mm  a L ve a R ray uzunluğu l max'a bağlıdırlar.
aR max 34  mm  a L ve a R ray uzunluğu l max'a bağlıdırlar.
aR min 20  mm  a L ve a R ray uzunluğu l max'a bağlıdırlar.
h1 3,1  mm   
jB 18  mm   
jL 40  mm   
K1 M3  DIN 4762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.

Sıkma torku maksimum:
M3 = 2,5 Nm
M4 = 3 Nm
M5 = 10 Nm
M6 = 10 Nm
mS 2,3  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi