Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKVD14


Kılavuz Raylar

Bilyalı lineer pabuçlar için yarım ray

  
Teklif talebine ekleyin
Yük yönleri
X görünümü 90 derece döndürülmüş
 
h 14  mm   
b 13,5  mm   
lmax 1500  mm  Maksimum ray uzunluğu; daha uzun raylar çok parçalı sevk edilir ve uygun olarak markalanır.
1)   Omuz tarafı
2)   Markalama
aL max 53  mm  a L ve a R ray uzunluğu l max'a bağlıdırlar.
aL min 20  mm  a L ve a R ray uzunluğu l max'a bağlıdırlar.
aR max 53  mm  a L ve a R ray uzunluğu l max'a bağlıdırlar.
aR min 10  mm  a L ve a R ray uzunluğu l max'a bağlıdırlar.
h1 7,1  mm   
jB 6  mm   
jL 60  mm   
K1 M3  DIN 4762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.

Sıkma torku maksimum:
M3 = 2,5 Nm
M4 = 3 Nm
M5 = 10 Nm
M6 = 10 Nm
mS 1,45  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi