Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKSD30-ADB


Kılavuz Raylar

Altı sıralı bilyalı ünite için, yapıştırılan çelik kapama bandı için kanallı

  
Teklif talebine ekleyin
Tutucu plaka ve kapama bandı
Kapama bandı
 
h 25  mm   
b 28  mm  Tolerans: -0,005/-0,03
lmax 5860  mm  Tek parçalı kılavuz rayları maksimum uzunluğu. İzin verilen ray parçası listesi, bkz. teknik prensipler
1)   Omuz tarafı
2)   Markalama
aL max 71  mm  a L ve a R, ray uzunluğuna bağlıdır.
aL min 20  mm  a L ve a R, ray uzunluğuna bağlıdır.
aR max 71  mm  a L ve a R, ray uzunluğuna bağlıdır.
aR min 20  mm  a L ve a R, ray uzunluğuna bağlıdır.
b1 18  mm   
d1 9  mm   
h1 13,5  mm   
h2 0,5  mm   
jL 80  mm   
K1 M8  DIN 4762-12.9’a uygun cıvatalar için

Sıkma torku [MA] maks.:
M5 = 10 Nm
M6 = 17 Nm
M8 = 41 Nm
M10 = 83 Nm
M12 = 140 Nm
M16 = 350 Nm

Belirtilen torklar, titreşimsiz, yani statik uygulamalarda (S0=1) kuvvetlerin güvenli aktarımı için maksimum değerleri gösterir. Bağlantı yapısı için cıvata bağlantısı sıkma torkunun uygulama ve kullanıma özel şartlar altında müşteri taraflı olarak belirlenmesini ve bunun VDI Yönetmeliği 2230 sayfa 1 (2015) içerisinde bulunan bilgilerin ve açıklama bilgilerinin dikkate alınarak yapılmasını tavsiye ederiz.
Kx M6   
Lx 4  mm   
Ly 5  mm   
Y 2,5  mm   
mS 4,4  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi