Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKMD15-C


Kılavuz Raylar

Dört sıralı bilyalı minyatür ünite için, paslanma korumalı

  
Teklif talebine ekleyin
 
h 10,6  mm   
b 15  mm   
lmax 1200  mm  Rayların maksimum uzunluğu l max
daha uzun raylar çok parçalı sevk edilir ve uygun olarak markalanır.
1)   Omuz tarafı
2)   Markalama
aL max 34  mm   
aL min 6  mm   
aR max 34  mm   
aR min 6  mm   
h1 4,1  mm   
jL 40  mm   
K1 M3   
mS 0,11  kg  Kılavuz ray ağırlığı
    Tavsiye: Paslanmaya dayanıklı çelikler bölgesel paslanmaya maruz kalabilirler!
Çok zorlu koşullarda, paslanma dayanımını test edin!
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi