Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKDM15


Kılavuz Raylar

İki sıralı bilyalı minyatür sistemler için, paslanmaz

  
Teklif talebine ekleyin
 
h 10  mm   
b 15  mm   
lmax 1000  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max, daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
160 mm: 0,171 kg
240 mm: 0,257 kg
320 mm: 0,342 kg
440 mm: 0,471 kg
560 mm: 0,599 kg
680 mm: 0,728 kg
1000 mm: 1,07 kg
aL max 25,5  mm   
aL min 5,5  mm   
aR max 25,5  mm   
aR min 5,5  mm   
h1 5,5  mm   
jL 40  mm   
K1 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
mS 1,07  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi