Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKDM12


Kılavuz Raylar

İki sıralı bilyalı minyatür sistemler için, paslanmaz

  
Teklif talebine ekleyin
 
h 8  mm   
b 12  mm   
lmax 1000  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max, daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
100 mm: 0,065 kg
150 mm: 0,098 kg
200 mm: 0,13 kg
275 mm: 0,179 kg
350 mm: 0,228 kg
475 mm: 0,309 kg
1000 mm: 0,65 kg
aL max 17,5  mm   
aL min 5  mm   
aR max 17,5  mm   
aR min 5  mm   
h1 3,5  mm   
jL 25  mm   
K1 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
mS 0,65  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi