Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKDM09


Kılavuz Raylar

İki sıralı bilyalı minyatür sistemler için, paslanmaz

  
Teklif talebine ekleyin
 
h 6  mm   
b 9  mm   
lmax 860  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max, daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
60 mm: 0,02 kg
80 mm: 0,028 kg
120 mm: 0,042 kg
160 mm: 0,056 kg
220 mm: 0,078 kg
280 mm: 0,098 kg
860 mm: 0,30 kg
aL max 14,5  mm   
aL min 4,5  mm   
aR max 14,5  mm   
aR min 4,5  mm   
h1 2,5  mm   
jL 20  mm   
K1 M3  DIN ISO 4.762-12.9 uygun civatalar için
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
M3 = 2,2 Nm
M4 = 5 Nm
mS 0,3  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi