Schaeffler Ürün Kataloğu - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

TKDM05


Kılavuz Raylar

İki sıralı bilyalı minyatür sistemler için, paslanmaz

  
Teklif talebine ekleyin
 
h 3,7  mm   
b 5  mm   
lmax 210  mm  Kılavuz rayların maksimum uzunluğu l max; daha uzun raylar sipariş üzerine

Standart uzunluklar
60 mm: 0,007 kg
90 mm: 0,011 kg
105 mm: 0,013 kg
120 mm: 0,014 kg
150 mm: 0,018 kg
210 mm: 0,025 kg
aL max 11,5  mm   
aL min 4  mm   
aR max 11,5  mm   
aR min 4  mm   
h1 2,9  mm   
jL 15  mm   
K1 M2  Montaj için gerekli civatalar sipariş üzerine teslim edilir.
Özellikle gevşeme sebebiyle ön gerilim kayıplarının oluşabileceği durumlarda, cıvataların gevşemeye karşı emniyete alınması gerekir.
Sıkma torku maksimum:
M2 = 0,6 Nm
mS 0,12  kg/m  Kılavuz ray ağırlığı
Schaeffler, kullanımı optimal hale getirmek için çerezlerden yararlanır. Bu web sitesini kullanmaya devam ettiğinizde, çerez uygulamasını da kabul etmiş olursunuz.  Daha Fazla Bilgi